Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC00MK

BIS C-500-PU-05

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
Female, straight
Bağlantı 2
Male, straight
Kablo
PUR Shielded black, 5.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
7
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
Female, straight
Bağlantı 2
Male, straight
Kablo
PUR Shielded black, 5.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
7
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
IP derecesi
IP40, takılı
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.