Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC00N6

BIS C-506-PU-01

BIS ürünleri için kablolar

Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 1 m
İletkenlerin sayısı
2
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C
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
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 1 m
İletkenlerin sayısı
2
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
5...70 °C
Çalışma voltajı Ub
48 VDC / 48 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
WEEE
CE
UKCA
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.