Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC00N8

BIS C-506-PU-10

BIS ürünleri için kablolar

Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 10 m
İletkenlerin sayısı
2
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C
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
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 10 m
İletkenlerin sayısı
2
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
5...70 °C
Çalışma voltajı Ub
48 VDC / 48 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.