Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC00PK

BIS C-521-PVC-02

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
D-Sub-dişi, düz, 9-kutup
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 2 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-30...80 °C
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
D-Sub-dişi, düz, 9-kutup
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 2 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-30...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...80 °C
Çalışma voltajı Ub
125 VDC / 125 VAC
Nominal akım (40 °C)
7.5 A
IP derecesi
IP40
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.