benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
BIS ürünleri için kablolar
Bağlantı 1
D-Sub-dişi, Düz
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, A-kodlu
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 3 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-30...80 °C
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BIS C-522-PVC-03 | BIS C-522-PVC-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
154,79 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | D-Sub-dişi, Düz | D-Sub-dişi, Düz, 9-pin |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-dişi, Düz, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Kablo | PVC Blendajlı Gri, 3 m | PVC Blendajlı Gri, 2 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...80 °C | -5...80 °C |
| IP derecesi | IP40, takılı | IP40, takılı |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Çalışma voltajı Ub | - | 125 VDC / 125 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor