benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
BIS ürünleri için kablolar
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
2
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C
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
| BIS C-528-PU-05 | BIS C-505-PU-05 | BIS C-505-PU1-05 | |
|
115,95 EUR
Liste fiyatı
|
105,41 EUR
Liste fiyatı
|
115,95 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-dişi, Düz, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 5 m | PUR Blendajlı siyah, 5 m | PUR Blendajlı siyah, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 2 | 2 | 2 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | 5...70 °C | 5...70 °C | 5...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| IP derecesi | IP67, takılı | IP65 | IP65 |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor