benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
BIS ürünleri için kablolar
Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 8-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
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
| BIS Z-502-PU1-15/E | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-150 | |
|
-
Liste fiyatı
|
135,37 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, dik açılı, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor