benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M16x0.75-dişi, düz, 8-pin
Bağlanabilen kontak sayısı
8
Kablo tipi montaj
Lehimli bağlantılar
Kablo çapı D
6...8 mm
Çalışma voltajı Ub
60 VAC
Alternatif ürün
BCC00TT
Kablo montaj konnektörleri
BKS-S 32M-00
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 32M-L-00 | BKS-S 32M-00 | BKS-S 32M-C-00 | BKS-S135M-00 | |
|
41,50 EUR
Liste fiyatı
|
41,50 EUR
Liste fiyatı
|
46,12 EUR
Liste fiyatı
|
81,05 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M16x0.75-dişi, düz, 8-pin | M16x0.75-dişi, düz, 8-pin | M16x0.75-dişi, düz, 8-pin | M16x0.75-dişi, düz, 6-pin |
|---|---|---|---|---|
| Bağlanabilen kontak sayısı | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Kablo tipi montaj | Lehimli bağlantılar | Lehimli bağlantılar | Crimp terminals | Lehimli bağlantılar |
| Kablo çapı D | 6...8 mm | 6...8 mm | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VAC | 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk | WEEE |
CE WEEE |
WEEE | WEEE |
| Bağlantı kesiti | - | 0.14...0.75 mm² | - | 0.52 mm² |
| Ortam sıcaklığı | - | -30...95 °C | - | -40...95 °C |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor