benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlanabilen kontak sayısı
5
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
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
| BKS-S 93-00 | BKS-S 76-RT04 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
41,50 EUR
Liste fiyatı
|
24,38 EUR
Liste fiyatı
|
65,88 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlanabilen kontak sayısı | 5 | 4 | 8 |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Onay/Uyumluluk | WEEE |
cURus WEEE |
WEEE |
| IP derecesi | - | IP67 | IP67 |
| Bağlantı kesiti | - | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Kablo tipi montaj | - | Yalıtım sıyırmalı konnektör teknolojisi | Yalıtım sıyırmalı konnektör teknolojisi |
| Kablo çapı D | - | 4...5.1 mm | 4...8 mm |
| Çalışma voltajı Ub | - | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 1.75 A |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor