Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC00WU

BKS-S103-CP-10

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, B-kodlu
Arayüz
Profibus
Kablo
PUR Blendajlı mor, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
İletken kesiti
24 AWG
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
M12x1-dişi, düz, 5-pin, B-kodlu
Arayüz
Profibus
Kablo
PUR Blendajlı mor, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
İletken kesiti
24 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...70 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...60 °C
Çalışma voltajı Ub
36 VDC / 30 VAC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.