benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, B-kodlu
Arayüz
Profibus
Kablo
PUR Blendajlı mor, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
Alternatif ürün
BCC0A11
Çift uçlu kablo setleri
BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-003
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103/GS103-CP-00,3 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-003 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-006 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-010 | |
|
-
Liste fiyatı
|
41,48 EUR
Liste fiyatı
|
43,02 EUR
Liste fiyatı
|
45,09 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, B-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 2-pin, B-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 2-pin, B-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 2-pin, B-kodlu |
| Arayüz | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Kablo | PUR Blendajlı mor, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı mor, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı mor, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı mor, 1 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -20...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...50 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Onay/Uyumluluk | CE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | - | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor