benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, B-kodlu
Arayüz
Profibus
Kablo
PUR Blendajlı mor, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
Alternatif ürün
BCC0A14
Çift uçlu kablo setleri
BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-020
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103/GS103-CP-02 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-020 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-025 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-030 | |
|
-
Liste fiyatı
|
50,24 EUR
Liste fiyatı
|
52,82 EUR
Liste fiyatı
|
55,40 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, B-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, B-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 2-pin, B-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 2-pin, B-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 2-pin, B-kodlu |
| Arayüz | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Kablo | PUR Blendajlı mor, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı mor, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı mor, 2.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı mor, 3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -20...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...50 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Onay/Uyumluluk | CE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | - | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor