benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M12x1-erkek, düz, 5-pin, B-kodlu
Bağlanabilen kontak sayısı
5
Bağlantı kesiti
0.14...0.75 mm²
Kablo tipi montaj
Vidalı terminaller
Kablo çapı D
6...8 mm
Alternatif ürün
BCC0714
Kablo montaj konnektörleri
BCC M475-0000-2B-000-01X575-000
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BKS-S105-00 | BCC M475-0000-2B-000-01X575-000 | |
|
-
Liste fiyatı
|
30,06 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-erkek, düz, 5-pin, B-kodlu | M12x1-erkek, düz, 5-pin, B-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlanabilen kontak sayısı | 5 | 5 |
| Bağlantı kesiti | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Kablo tipi montaj | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Kablo çapı D | 6...8 mm | 5...8 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor