benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-erkek, düz, 5-pin, B-kodlu
Arayüz
Profibus
Kablo
PUR Blendajlı mor, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
2
İletken kesiti
24 AWG
Alternatif ürün
BCC0HR5
Tek uçlu kablo setleri
BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-003
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S105-CP-00,3 | BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-003 | BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-020 | BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-050 | |
|
-
Liste fiyatı
|
21,52 EUR
Liste fiyatı
|
30,27 EUR
Liste fiyatı
|
45,74 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-erkek, düz, 5-pin, B-kodlu | M12x1-erkek, düz, 2-pin, B-kodlu | M12x1-erkek, düz, 2-pin, B-kodlu | M12x1-erkek, düz, 2-pin, B-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Arayüz | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Kablo | PUR Blendajlı mor, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı mor, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı mor, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı mor, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 |
| İletken kesiti | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 36 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor