benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 8-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
8
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Alternatif ürün
BCC0LR0
Tek uçlu kablo setleri
BCC M418-0000-1A-133-PS0825-250
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S115-PU-25 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-250 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-250 | |
|
-
Liste fiyatı
|
188,50 EUR
Liste fiyatı
|
188,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible | PUR Blendajlı siyah, 25 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 25 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor