Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC00Z4

BKS-S116/GS32-PU-00,2

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Female, angled, A-coded
Bağlantı 2
M16x0.75-Male, straight
Kablo
PUR Shielded black, 0.20 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
M12x1-Female, angled, A-coded
Bağlantı 2
M16x0.75-Male, straight
Kablo
PUR Shielded black, 0.20 m, Drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.