benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M16x0.75-dişi, düz, 8-pin
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 35 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
8
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Alternatif ürün
BCC0L27
Tek uçlu kablo setleri
BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-350
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BKS-S232-PU-35 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-350 | |
|
266,18 EUR
Liste fiyatı
|
292,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M16x0.75-dişi, düz, 8-pin | M16x0.75-dişi, düz, 8-pin |
|---|---|---|
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 35 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 35 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -40...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -5...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor