Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0146

BKS-S 8-4-05

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
evet
Fonksiyon göstergesi
evet
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Kablo
PVC Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
M12x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
evet
Fonksiyon göstergesi
evet
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Kablo
PVC Gri, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...105 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
IP derecesi
IP68
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.