benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlanabilen kontak sayısı
3
Bağlantı kesiti
0.25 mm²
Kablo çapı D
5.00 mm
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
Alternatif ürün
BCC06YW
Kablo montaj konnektörleri
BCC M333-0000-10-000-34X325-000
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 81-00 | BCC M333-0000-10-000-34X325-000 | BKS-S111-RT13 | BKS-S216-RT14 | |
|
-
Liste fiyatı
|
12,52 EUR
Liste fiyatı
|
14,10 EUR
Liste fiyatı
|
15,03 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Bağlanabilen kontak sayısı | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Bağlantı kesiti | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Kablo çapı D | 5.00 mm | 3.5...5 mm | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.4 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
cURus WEEE |
cURus WEEE |
| Kablo tipi montaj | - | Lehimli bağlantılar | Yalıtım sıyırmalı konnektör teknolojisi | Yalıtım sıyırmalı konnektör teknolojisi |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor