Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC014M

BKS-S 97-PU-05

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M16x0.75-erkek, düz, 12-kutup
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 5 m
İletkenlerin sayısı
12
İletken kesiti
0.14 mm²
Çalışma voltajı Ub
75 VDC / 60 VAC
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
M16x0.75-erkek, düz, 12-kutup
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 5 m
İletkenlerin sayısı
12
İletken kesiti
0.14 mm²
Çalışma voltajı Ub
75 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
3.0 A
IP derecesi
IP67
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.