benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 2 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-25...80 °C
Alternatif ürün
BCC02MP
Tek uçlu kablo setleri
BCC M323-0000-10-036-PS0334-020
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BKS-S102-36-PU-02 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-020 | |
|
-
Liste fiyatı
|
24,86 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 2 m | PUR Blendajlı siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -25...80 °C | -50...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk | CE |
CE WEEE |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -25...80 °C |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor