benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kablo montaj konnektörleri
Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu
Bağlanabilen kontak sayısı
3
Bağlantı kesiti
0.25 mm²
Kablo tipi montaj
Lehimli bağlantılar
Kablo çapı D
5.00 mm
Alternatif ürün
BCC06YY
Kablo montaj konnektörleri
BCC M343-0000-10-000-34X325-000
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S146-00 | BCC M343-0000-10-000-34X325-000 | BCC M344-0000-10-000-34X425-000 | |
|
-
Liste fiyatı
|
12,52 EUR
Liste fiyatı
|
14,62 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlanabilen kontak sayısı | 3 | 3 | 4 |
| Bağlantı kesiti | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.25 mm² |
| Kablo tipi montaj | Lehimli bağlantılar | Lehimli bağlantılar | Lehimli bağlantılar |
| Kablo çapı D | 5.00 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ortam sıcaklığı | -25...100 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Onay/Uyumluluk |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus WEEE |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor