Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC01KK

C04 CEL-00-VY-050M-8

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
M12x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PVC Sarı, 5 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
18 AWG
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
M12x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PVC Sarı, 5 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
18 AWG
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
IP derecesi
IP68
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.