Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCC022H

C49 BPF-00-PY-100M

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
Push/Pull-dişi, açılı, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Kablo
PUR Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
24 AWG
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
Push/Pull-dişi, açılı, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Kablo
PUR Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
24 AWG
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.