benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M8x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC M314-0000-20-003-PX0434-020 | BCC M324-0000-20-003-PX0434-020 | |
|
11,11 EUR
Liste fiyatı
|
11,11 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, açılı, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor