benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M8x1-dişi, dik açılı, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M8x1-erkek, dik açılı, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PVC Gri, 1 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
| BCC M324-M324-30-304-VX8434-010 | BCC M314-M324-30-304-VX8434-010 | BCC M324-M314-30-304-VX8434-010 | |
|
15,87 EUR
Liste fiyatı
|
15,87 EUR
Liste fiyatı
|
15,87 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-dişi, dik açılı, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, dik açılı, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M8x1-erkek, dik açılı, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, dik açılı, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | PVC Gri, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Gri, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Gri, 1 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor