benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Korumalı sensör kabloları
Bağlantı
M12x1-erkek, açılı, 3-kutup, A-kodlu
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 5 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-20...105 °C
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
| BCC M423-0000-2A-037-VS8334-050 | BCC M423-0000-2A-036-VS8334-050 | BCC M413-0000-2A-036-VS8334-050 | |
|
29,72 EUR
Liste fiyatı
|
29,72 EUR
Liste fiyatı
|
29,72 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-erkek, açılı, 3-kutup, A-kodlu | M12x1-erkek, açılı, 3-kutup, A-kodlu | M12x1-erkek düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PVC Blendajlı Gri, 5 m | PVC Blendajlı Gri, 5 m | PVC Blendajlı Gri, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -20...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor