benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
| BCC M415-M423-3A-300-PX0334-006 | BCC M415-M423-3A-300-PX0334-003 | BCC M415-M413-3A-731-PX0334-006-C100 | |
|
14,33 EUR
Liste fiyatı
|
13,85 EUR
Liste fiyatı
|
17,94 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR siyah, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor