Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC03C1

BCC M425-M414-3A-606-PX0434-050

Ekransız sensör kabloları

Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED/hayır
Fonksiyon göstergesi
evet/hayır
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
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED/hayır
Fonksiyon göstergesi
evet/hayır
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Kablo
PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
Çalışma voltajı Ub
30 VDC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Kablo kılıf rengi
siyah
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.