benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M424-3E-304-PX0434-020 | BCC M314-M414-3E-304-PW0434-020 | BCC M314-M414-3E-304-PX0434-020 | |
|
18,50 EUR
Liste fiyatı
|
20,33 EUR
Liste fiyatı
|
18,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, dik açılı, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | siyah | siyah | siyah |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor