benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
| BCC M425-M313-3F-300-PX0334-030 | BCC W425-W313-3F-300-MW8334-030 | BCC M415-M313-3F-300-PX0334-030 | |
|
18,16 EUR
Liste fiyatı
|
48,25 EUR
Liste fiyatı
|
18,16 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 3 m | PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP65/IP65 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor