benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M8x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PVC Gri, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
| BCC M415-M323-3F-300-VX8334-015 | BCC M425-M323-3F-602-VX8334-015 | |
|
14,77 EUR
Liste fiyatı
|
19,83 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M8x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | PVC Gri, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Gri, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Güç göstergesi | - | Yeşil LED/hayır |
| Fonksiyon göstergesi | - | evet/hayır |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor