benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M8x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED/hayır
Fonksiyon göstergesi
evet/hayır
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
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
| BCC M425-M314-3F-606-PX0434-003 | BCC M425-M314-3F-304-PX0434-003 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-003 | |
|
18,67 EUR
Liste fiyatı
|
14,27 EUR
Liste fiyatı
|
14,27 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M8x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Güç göstergesi | Yeşil LED/hayır | - | - |
| Fonksiyon göstergesi | evet/hayır | - | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | - | - |
| Kablo | PUR siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 0 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor