Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC03YP

BCC VB63-0000-10-055-PX0350-020

Valf kabloları

Bağlantı
B, Ind.-180°-Valf konnektör, açılı, 3-kutup
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
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
B, Ind.-180°-Valf konnektör, açılı, 3-kutup
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.50 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
24 VDC / 24 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67
Kablo kılıf rengi
siyah
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.