Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0400

BCC VB03-0000-10-055-VX8350-050

Valf kabloları

Bağlantı
B, DIN-0°-Valf konnektör, açılı, 3-pin
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PVC Gri, 5 m
İletkenlerin sayısı
3
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
B, DIN-0°-Valf konnektör, açılı, 3-pin
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PVC Gri, 5 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
0.50 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...105 °C
Çalışma voltajı Ub
24 VDC / 24 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.