benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Valf kabloları
Bağlantı
B, Ind.-180°-Valf konnektör, açılı, 3-kutup
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PVC Gri, 5 m
İletkenlerin sayısı
3
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
| BCC VB63-0000-10-055-VX8350-050 | BCC VB63-0000-10-056-VX8350-050 | |
|
15,06 EUR
Liste fiyatı
|
13,76 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | B, Ind.-180°-Valf konnektör, açılı, 3-kutup | B, Ind.-180°-Valf konnektör, açılı, 3-kutup |
|---|---|---|
| Fonksiyon göstergesi | Sarı LED | - |
| Sönümleyici | Sönümleyici diyot | - |
| Kablo | PVC Gri, 5 m | PVC Gri, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor