benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 4-pin
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternatif ürün
BCC0JF0
Çift uçlu kablo setleri
BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-020
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E834-8G-668-PS54T2-020 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-020 | BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-020-C009 | BCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-050-C009 | |
|
-
Liste fiyatı
|
66,17 EUR
Liste fiyatı
|
77,83 EUR
Liste fiyatı
|
92,44 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin |
| Arayüz | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kablo | PUR Blendajlı Yeşil, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 125 VAC | 60 VDC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A | 1.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67, IP69K/IP20 | IP67, IP69K/IP20 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown | Washdown |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor