benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
Bağlantı 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Shielded Green, 2.00 m, Drag chain compatible
Kablo notu
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternatif ürün
BCC0JWZ
Çift uçlu kablo setleri
BCC E834-E834-90-334-PS54N2-020
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E834-E834-90-334-PS54T2-020 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-020 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-015 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-010 | |
|
-
Liste fiyatı
|
81,49 EUR
Liste fiyatı
|
79,06 EUR
Liste fiyatı
|
76,62 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin | RJ45-erkek, Düz, 4-pin |
| Arayüz | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kablo | PUR Shielded Green, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR Blendajlı Yeşil, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı Yeşil, 1 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor