Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC04KL

BCC E834-E834-90-334-PS54T2-300

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
Bağlantı 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Shielded Green, 30 m, Drag chain compatible
Kablo notu
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
RJ45-Male, straight, 4-pin
Bağlantı 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Arayüz
Profinet
Kablo
PUR Shielded Green, 30 m, Drag chain compatible
Kablo notu
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...60 °C
Çalışma voltajı Ub
125 VDC / 125 VAC
Nominal akım (40 °C)
1.0 A
IP derecesi
IP20/IP20
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.