Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC04PL

BCC VC04-M423-3E-664-PX0350-030

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
C, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin
Bağlantı 2
M12x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED/Hayır
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
C, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin
Bağlantı 2
M12x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED/Hayır
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...80 °C
Çalışma voltajı Ub
24 VDC / 24 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67/IP67, IP69K
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.