benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Valf kabloları
Bağlantı 1
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED/Hayır
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PVC Gri, 2 m
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
| BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-020 | BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-030 | BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-050 | |
|
16,93 EUR
Liste fiyatı
|
18,30 EUR
Liste fiyatı
|
21,04 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Fonksiyon göstergesi | Sarı LED/Hayır | Sarı LED/Hayır | Sarı LED/Hayır |
| Sönümleyici | Sönümleyici diyot | Sönümleyici diyot | Sönümleyici diyot |
| Kablo | PVC Gri, 2 m | PVC Gri, 3 m | PVC Gri, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor