benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı 1
M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...105 °C
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
| BCC M313-M313-30-300-EX43T2-020 | BCC M323-M313-30-602-EX43T2-020 | BCC M323-M313-30-602-EX43T2-030 | |
|
16,68 EUR
Liste fiyatı
|
21,74 EUR
Liste fiyatı
|
23,39 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Güç göstergesi | - | Yeşil LED/hayır | Yeşil LED/hayır |
| Fonksiyon göstergesi | - | evet/hayır | evet/hayır |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | Sarı LED |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor