benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Kablo
PVC Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
2.00 m, PVC, M8x1, dişi
2.00 m, PVC, M8x1, dişi
5.00 m, PVC, M8x1, dişi
10.00 m, PVC, M8x1, dişi
10.00 m, PVC, M8x1, dişi
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
| BCC M323-0000-10-006-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-004-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-001-VX43T2-100 | |
|
21,07 EUR
Liste fiyatı
|
21,07 EUR
Liste fiyatı
|
16,01 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED | - |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | - |
| Kablo | PVC Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor