benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED/hayır
Fonksiyon göstergesi
evet/hayır
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Alternatif ürün
BCC03FP
Çift uçlu kablo setleri
BCC M323-M413-3E-300-PX0334-010
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M413-3E-603-EX43T2-010 | BCC M323-M413-3E-300-PX0334-010 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-010 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-015 | |
|
-
Liste fiyatı
|
14,97 EUR
Liste fiyatı
|
20,09 EUR
Liste fiyatı
|
20,91 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Güç göstergesi | Yeşil LED/hayır | - | Yeşil LED/hayır | Yeşil LED/hayır |
| Fonksiyon göstergesi | evet/hayır | - | evet/hayır | evet/hayır |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | - | Sarı LED | Sarı LED |
| Kablo | TPE Sarı, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 1 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor