benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
22 AWG
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
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-0000-10-003-PX44T2-100 | BCC M324-0000-10-008-PX44T2-100 | BCC M314-0000-10-003-PX44T2-100 | |
|
26,63 EUR
Liste fiyatı
|
31,69 EUR
Liste fiyatı
|
26,63 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | PNP NO/NC antivalent | Tamamlayıcı |
| Kablo | PUR Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kablo kılıf rengi | Sarı | Sarı | Sarı |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Güç göstergesi | - | Yeşil LED | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor