benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PVC Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
22 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
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
| BCC M415-0000-1A-001-VX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-001-VX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-004-VX43T2-050 | |
|
11,34 EUR
Liste fiyatı
|
11,34 EUR
Liste fiyatı
|
16,40 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PVC Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Güç göstergesi | - | - | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | - | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | - | - | PNP normalde açık (NO) |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor