benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Kablo
TPE Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
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
| BCC M415-0000-1A-005-EX43T2-100 | BCC M415-0000-1A-001-EX43T2-100 | BCC M415-0000-1A-002-EX43T2-100 | |
|
26,63 EUR
Liste fiyatı
|
22,23 EUR
Liste fiyatı
|
22,23 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | - | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | Sarı LED | - | - |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | - | - |
| Kablo | TPE Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor