benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
Güç göstergesi
Yeşil LED
Fonksiyon göstergesi (Pin 4)
Sarı LED
Anahtarlama çıkışı
NPN NO/NC antivalent (normalde açık ve normalde kapalı)
Kablo
TPE Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
2.00 m, TPE, M12x1, dişi
2.00 m, TPE, M12x1, dişi
5.00 m, TPE, M12x1, dişi
5.00 m, TPE, M12x1, dişi
10.00 m, TPE, M12x1, dişi
10.00 m, TPE, M12x1, dişi
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
| BCC M415-0000-1A-009-EX44T2-100 | BCC M415-0000-1A-008-EX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-008-EX44T2-100 | |
|
31,69 EUR
Liste fiyatı
|
31,69 EUR
Liste fiyatı
|
31,69 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | Yeşil LED | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | Sarı LED | Sarı LED | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | NPN NO/NC antivalent (normalde açık ve normalde kapalı) | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent |
| Kablo | TPE Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor