benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PVC Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
22 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Ürün yürütme
2.00 m, PVC, M12x1, dişi
5.00 m, PVC, M12x1, dişi
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
| BCC M425-0000-1A-001-VX43T2-020 | BCC M425-0000-1A-006-VX43T2-020 | BCC M415-0000-1A-001-VX43T2-020 | |
|
8,55 EUR
Liste fiyatı
|
13,61 EUR
Liste fiyatı
|
8,55 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PVC Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Sarı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Güç göstergesi | - | Yeşil LED | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | - |
| Anahtarlama çıkışı | - | NPN normalde açık (NO) | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor