benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Kablo
TPE Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
22 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...105 °C
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
| BCC M425-0000-1A-002-EX43T2-100 | BCC M425-0000-1A-001-EX43T2-100 | BCC M425-0000-1A-005-EX43T2-100 | |
|
23,18 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
28,24 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | TPE Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 3 | 3 | 3 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Güç göstergesi | - | - | Yeşil LED |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | - | - | Sarı LED |
| Anahtarlama çıkışı | - | - | PNP Normalde kapalı (NC) |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor